Geräteeinsatz GES9-3B mit Griffbügel

Art.Nr. 7405079 | EAN 4012196460502

5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Griffbügel für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträgern UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden im Innenbereich.
Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.
Geräteeinsatz mit Griffbügel, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden. Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5mm, bei Bedarf auch einstellbar 10 mm.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite 264 mm
Breite Außenmaß 264 mm
Breite Einbaumaß 244 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 264x264x67
Einbautiefe 73 mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Fußbodenhöhe min. 73 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Höhe 67 mm
Länge 264 mm
Länge Außenmaß 264 mm
Länge Einbaumaß 244 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK08
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT4
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Öffnungsmechanismus Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES9-3B U 9011 5 mm 9 Griffbügel graphitschwarz; RAL 9011 7405079
1 Stück 159,00 € Preis / 1 Stück
GES9-3S U 9011 5 mm 9 Rastschieber graphitschwarz; RAL 9011 7405085
1 Stück 159,00 € Preis / 1 Stück
GESR9-2U12T 9011 5 mm R9 graphitschwarz; RAL 9011 - 7405466
1 Stück 169,55 € Preis / 1 Stück
GESR9 U 9011 5 mm R9 graphitschwarz; RAL 9011 - 7405532
1 Stück 169,55 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Rastleiterverlängerung Rastleiterverlängerung GES RV 7407536
2 Stück 3,70 € Preis / 1 Stück
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm MTU 3 7407840
1 Stück 68,30 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm UT4 45 4 7408727
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GES9-3B U 9011 / 7405079
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C