Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm
Art.Nr. 7405049 | EAN 4012195674467
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinsatz GESR9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.
Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit einer optionalen Montageplatte MPMT45.
Der Geräteeinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkel ausgestattet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 8 Außendurchmesser 325 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite 325 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension Ø325x61 Einbaudurchmesser 304 Einbautiefe 58 mm Estrichhöhe min. 55 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Fußbodenhöhe min. 58 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Höhe 61 mm Länge 325 mm Mit Bodenbelagsaussparung nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Öffnungsmechanismus Griffbügel Schwerlastausführung nein Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GESR9 55U V 9011 / 7405049 , 0.26MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES 55 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Geräteeinsatz für Universalmontage GES9-3B GES-3S , 4.68MB , pdf