Geräteeinsatz rund für Estrichhöhe 55 mm

Art.Nr. 7405047 | EAN 4012195674450

5 mm
R9
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz GESR9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.
Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit einer optionalen Montageplatte MPMT45.
Der Geräteeinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkel ausgestattet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 8
Außendurchmesser 325 mm
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite 325 mm
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension Ø325x61
Einbaudurchmesser 304
Einbautiefe 58 mm
Estrichhöhe min. 55 mm
Farbe eisengrau; RAL 7011
Fußbodenhöhe min. 58 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 61 mm
Länge 325 mm
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Schwerlastausführung nein
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
GESR9 55U V 7011 5 mm R9 eisengrau; RAL 7011 7405047
1 Stück
GESR9 55U V 9011 5 mm R9 graphitschwarz; RAL 9011 7405049
1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 4 7408670
5 Stück
Einbaurahmen für drei 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für drei 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 3 7408672
5 Stück
Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 3+1 7408680
5 Stück
Einbaurahmen für Kombination 2-fach und 2-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für Kombination 2-fach und 2-fach Modul 45®-Geräte MT45V 2+2 7408682
5 Stück
Trennsteg für Modulträger vertikal Trennsteg für Modulträger vertikal MT45V TW 7408693
1 Stück
Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose MT45V 3 3WS V 7408697
1 Stück
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55 Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55 MPMT45 2C 7408705
1 Stück
Downloads

Download

GESR9 55U V 7011 / 7405047
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C