Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm

Art.Nr. 7405039 | EAN 4012195674443

5 mm
9
Griffbügel
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz GES9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm für den Einsatz in Installationskanal-Systemen in trockenen Räumen mit trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.
Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit max. zwei optionalen Montageplatten MPMT45.
Der Geräteeinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkeln ausgestattet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 8
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege trocken
Breite 263 mm
Breite Außenmaß 263 mm
Breite Einbaumaß 242 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 6,3015 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 263x263x59
Einbautiefe 58 mm
Estrichhöhe min. 55 mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Fußbodenhöhe min. 58 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 59 mm
Länge 263 mm
Länge Außenmaß 263 mm
Länge Einbaumaß 242 mm
Maß h 55 mm
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Teppichschutzrahmen
Schwerlastausführung nein
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Öffnungsmechanismus Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
GES9 55U V 7011 5 mm 9 Griffbügel eisengrau; RAL 7011 7405037
1 Stück
GES9 55U V 9011 5 mm 9 Griffbügel graphitschwarz; RAL 9011 7405039
1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 4 7408670
5 Stück
Einbaurahmen für drei 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für drei 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 3 7408672
5 Stück
Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für Kombination 3-fach und 1-fach Modul 45®-Geräte MT45V 3+1 7408680
5 Stück
Einbaurahmen für Kombination 2-fach und 2-fach Modul 45®-Geräte Einbaurahmen für Kombination 2-fach und 2-fach Modul 45®-Geräte MT45V 2+2 7408682
5 Stück
Trennsteg für Modulträger vertikal Trennsteg für Modulträger vertikal MT45V TW 7408693
1 Stück
Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose Einbaurahmen für MT45V, konfektioniert, mit Schutzkontakt-Steckdose MT45V 3 3WS V 7408697
1 Stück
Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55 Montageplatte 2 x Datenbuchse Typ C für System 55 MPMT45 2C 7408705
1 Stück
Downloads

Download

GES9 55U V 9011 / 7405039
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C