Geräteeinsatz quadratisch für Estrichhöhe 55 mm
Art.Nr. 7405037 | EAN 4012195674436
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinsatz GES9 mit einer festen Bauhöhe von 55 mm für den Einsatz in Installationskanal-Systemen in trockenen Räumen mit trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich. Mit zwei Einbaugehäusen zur vertikalen Montage von Modul 45-Geräten und vier Zugentlastungen. Zur Montage der Modul 45-Geräte werden zwei Einbaurahmen benötigt.
Die Montage von Datenmodulen erfolgt mit max. zwei optionalen Montageplatten MPMT45.
Der Geräteeinsatz ist mit Universal-Befestigungswinkeln ausgestattet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 8 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 5 mm Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege trocken Breite 263 mm Breite Außenmaß 263 mm Breite Einbaumaß 242 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 263x263x59 Einbautiefe 58 mm Estrichhöhe min. 55 mm Farbe eisengrau; RAL 7011 Fußbodenhöhe min. 58 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal ja Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Höhe 59 mm Länge 263 mm Länge Außenmaß 263 mm Länge Einbaumaß 242 mm Maß h 55 mm Mit Bodenbelagsaussparung nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Öffnungsmechanismus Griffbügel Rahmenausführung Teppichschutzrahmen Schwerlastausführung nein Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES9 55U V 7011 / 7405037 , 0.20MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES 55 , 0.18MB , pdf