Blinddeckel Inneneck
Art.Nr. 7405012 | EAN 4012195102106
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBlinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Innenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Breite 350 mm Funktion Inneneck Höhe 75 mm Länge 800 mm Maß b 421 mm Maß h 72 mm Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF IEA 35075 / 7405012 , 0.15MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf