Blinddeckel Inneneck
Art.Nr. 7405008 | EAN 4012195102069
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Innenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Funktion Inneneck Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 40 mm Länge 800 mm Maß b 287 mm Maß h 37 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF IEA 25040 / 7405008 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung AIKF IEA 25040 / 7405008 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf