Blinddeckel Inneneck

Art.Nr. 7405004 | EAN 4012195102052

800 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Innenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Breite 200 mm
Funktion Inneneck
Höhe 70 mm
Länge 800 mm
Maß b 266 mm
Maß h 67 mm
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF IAE 25070 800 mm 250 mm 70 mm 7404992
1 Stück 466,60 € Preis / 1 Stück
AIKF IEA 15040 800 mm 150 mm 40 mm 7404996
1 Stück 303,95 € Preis / 1 Stück
AIKF IEA 20070 800 mm 200 mm 70 mm 7405004
1 Stück 401,40 € Preis / 1 Stück
AIKF IEA 25040 800 mm 250 mm 40 mm 7405008
1 Stück 390,65 € Preis / 1 Stück
AIKF IEA 35075 800 mm 350 mm 75 mm 7405012
1 Stück 596,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AIKF IEA 20070 / 7405004
Download