Geräteeinsatzdeckel für GES4
Art.Nr. 7404980 | EAN 4012195101932
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 4. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Funktion Standard Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 350 mm Höhe 75 mm Länge 400 mm Maß b 421 mm Maß h 72 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF DG4 35075 / 7404980 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung AIKF DG4 35075 / 7404980 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf