Geräteanschlussdeckel für Telitank-Montage
Art.Nr. 7404956 | EAN 4012195101819
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteanschlussdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Breite 150 mm Funktion Standard Höhe 40 mm Länge 800 mm Maß b 187 mm Maß h 37 mm Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF DAT 15040 / 7404956 , 0.19MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf