Blinddeckel

Art.Nr. 7404948 | EAN 4012195101765

800 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Breite 350 mm
Funktion Standard
Höhe 75 mm
Länge 800 mm
Maß b 421 mm
Maß h 72 mm
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF D 15040 800 mm 150 mm 40 mm 7404910
1 Stück 73,45 € Preis / 1 Stück
AIKF D 20070 800 mm 200 mm 70 mm 7404928
1 Stück 95,55 € Preis / 1 Stück
AIKF D 25040 800 mm 250 mm 40 mm 7404932
1 Stück 99,95 € Preis / 1 Stück
AIKF D 25070 800 mm 250 mm 70 mm 7404944
1 Stück 110,70 € Preis / 1 Stück
AIKF D 35075 800 mm 350 mm 75 mm 7404948
1 Stück 141,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AIKF D 35075 / 7404948
Download