- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Funktion Standard Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 70 mm Länge 800 mm Maß b 316 mm Maß h 67 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF D 25070 / 7404944 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung AIKF D 25070 / 7404944 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf
Deutschland - Deutsch