Blinddeckel T-Abzweig

Art.Nr. 7404940 | EAN 4012195101741

800 mm
40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blinddeckel mit Ausstanzung für Abzweigekanal AIKA/U mit Bauhöhe 40 mm. Die Breite des abzweigenden Kanals ist aus der Typbezeichnung zu entnehmen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Breite 250 mm
Funktion sonstige
Höhe 40 mm
Länge 800 mm
Maß a 250 mm
Maß b 287 mm
Maß h 37 mm
Mit Anschlussöffnung ja
Mit Überstand ja
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF D 15040T150 800 mm 150 mm 40 mm 7404914
1 Stück 209,25 € Preis / 1 Stück
AIKF D 25040T150 800 mm 250 mm 40 mm 7404936
1 Stück 236,15 € Preis / 1 Stück
AIKF D 25040T250 800 mm 250 mm 40 mm 7404940
1 Stück 236,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AIKF D 25040T250 / 7404940
Download