- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Installationskanals AIK, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Breite 250 mm Funktion Standard Höhe 40 mm Länge 800 mm Maß b 287 mm Maß h 37 mm Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF D 25040 / 7404932 , 0.21MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf
Deutschland - Deutsch