Blinddeckel Außeneck
Art.Nr. 7404902 | EAN 4012195101529
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBlinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufbodenkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Breite 250 mm Funktion Ausseneck Höhe 70 mm Länge 800 mm Maß b 316 mm Maß h 67 mm Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF AEA 25070 / 7404902 , 0.15MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf