Blinddeckel Außeneck

Art.Nr. 7404894 | EAN 4012195101505

800 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufbodenkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt
Breite 200 mm
Funktion Ausseneck
Höhe 70 mm
Länge 800 mm
Maß b 266 mm
Maß h 67 mm
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKF AEA 15040 800 mm 150 mm 40 mm 7404886
1 Stück 303,95 € Preis / 1 Stück
AIKF AEA 20070 800 mm 200 mm 70 mm 7404894
1 Stück 401,40 € Preis / 1 Stück
AIKF AEA 25040 800 mm 250 mm 40 mm 7404898
1 Stück 390,65 € Preis / 1 Stück
AIKF AEA 25070 800 mm 250 mm 70 mm 7404902
1 Stück 466,60 € Preis / 1 Stück
AIKF AEA 35075 800 mm 350 mm 75 mm 7404906
1 Stück 596,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AIKF AEA 20070 / 7404894
Download