Aufflur-Abzweigkanal
Art.Nr. 7404874 | EAN 4012195101390
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abzweig-Aufflur-Installationskanal-Unterteil für Blind-/Montagedeckel mit beidseitiger Abschrägung, zur Montage frei auf dem Fußboden, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Blechstärke Unterteil 1 mm Dimension 2400x150x40 Geeignet für Deckel beidseitig abgeschrägt Mit Trennwand nein Nutzquerschnitt 45 cm² Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug 3 1171 mm² Querschnitt Zug a 1630 mm² Querschnitt Zug b 1120 mm² Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 40 mm Länge 2400 mm Maß b 150 mm Maß B 150 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKA U 15040 / 7404874 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung AIKA U 15040 / 7404874 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf