Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal
Art.Nr. 7404860 | EAN 4012195101321
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteanschlussdeckel für Abzweigkanalunterteil AIKA/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil beidseitig im 45°-Winkel.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Funktion sonstige Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 40 mm Länge 800 mm Maß b 324 mm Maß h 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKA DAT 25040 / 7404860 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung AIKA DAT 25040 / 7404860 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf