Geräteanschlussdeckel Abzweigkanal
Art.Nr. 7404852 | EAN 4012195101277
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteanschlussdeckel für Abzweigkanalunterteil AIKA/U für den Aufbau eines Telitanks. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil beidseitig im 45°-Winkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Breite 150 mm Funktion sonstige Höhe 40 mm Länge 800 mm Maß b 224 mm Maß h 37 mm Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung quadratisch Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKA DAT 15040 / 7404852 , 0.19MB , pdf