Blinddeckel Abzweigkanal
Typ AIKA D 15040
|Art.Nr. 7404840
|EAN 4012195101215



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufflur-Abzweigkanals AIK/A, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß b | 224 mm |
| Maß h | 37 mm |
Technische Daten
| Montageöffnung | ohne |
|---|---|
| Mit Überstand | ja |
| Funktion | Abzweig |
| Anzahl der Montageöffnungen | 0 |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Ausführung | Deckel beidseitig abgeschrägt |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,5333 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
AIKA D 15040
800
150
40
7404840
AIKA D 25040
800
250
40
7404848
Breite
AIKA D 15040
Art.Nr.
7404840
Länge
800
Breite
150
Höhe
40
AIKA D 25040
Art.Nr.
7404848
Länge
800
Breite
250
Höhe
40
