Blinddeckel T-Abzweig-Anschlussstück
Art.Nr. 7404836 | EAN 4012195101208
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blinddeckel für Abzweigekanal AIKA/U zur Anpassung an die Ausstanzung des Blinddeckels AIKF/D-T inkl. 6 Befestigungsschrauben.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Deckel beidseitig abgeschrägt Funktion sonstige Mit Anschlussöffnung ja Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 40 mm Länge 800 mm Maß b 324 mm Maß h 37 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKA AD 25040 / 7404836 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung AIKA AD 25040 / 7404836 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf