Kanaltrennsteg für Kanalhöhe 75 mm
Art.Nr. 7404816 | EAN 4012195101093
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Für die wahlweise Innenaufteilung eines Kanalunterteils des Typs "AIKU 35075", zur Deckelunterstützung, mit Kabeldurchführungsöffnungen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung L-Profil Breite 17 mm Höhe 70 mm Länge 2400 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIK TWL 75 / 7404816 , 0.20MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf