Seitenprofil für AIKU (Ersatzteil)
Art.Nr. 7404806 | EAN 4012195101031
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Seitenprofil als Deckelauflager mit Anlegekante für den Deckel (hinteres Profil). Zum Aufschieben auf AIKU-Unterteile, mit durchlaufender Schraubnut für Schutzleiteranschlusswinkel. Ersatzteil.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 22,7 mm Höhe 23,2 mm Länge 2400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF SP / 7404806 , 0.15MB , pdfKonformitätserklärung AIKF SP / 7404806 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf