Kanalendstück, rechte Seite

Art.Nr. 7404774 | EAN 4012195100911

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanalendstück für den rechtsliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 150 mm
Kanalbreite min. 150 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Maß h 37 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIK ESR 15040 150 mm 40 mm 7404774
1 Stück 34,55 € Preis / 1 Stück
AIK ESR 20070 200 mm 70 mm 7404782
1 Stück 51,75 € Preis / 1 Stück
AIK ESR 25040 250 mm 40 mm 7404786
1 Stück 43,15 € Preis / 1 Stück
AIK ESR 25070 250 mm 70 mm 7404790
1 Stück 56,10 € Preis / 1 Stück
AIK ESR 35075 350 mm 75 mm 7404794
1 Stück 64,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AIK ESR 15040 / 7404774
Download