Kanalendstück, linke Seite
Art.Nr. 7404766 | EAN 4012195100867
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanalendstück für den linksliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 70 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Maß h 67 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIK ESL 25070 / 7404766 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung AIK ESL 25070 / 7404766 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf