Kanalendstück, linke Seite

Art.Nr. 7404762 | EAN 4012195100850

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanalendstück für den linksliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.
Technische Daten

Abmessungen

Breite 250 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Maß h 37 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIK ESL 15040 150 mm 40 mm 7404750
1 Stück 34,55 € Preis / 1 Stück
AIK ESL 20070 200 mm 70 mm 7404758
1 Stück 51,75 € Preis / 1 Stück
AIK ESL 25040 250 mm 40 mm 7404762
1 Stück 43,15 € Preis / 1 Stück
AIK ESL 25070 250 mm 70 mm 7404766
1 Stück 56,10 € Preis / 1 Stück
AIK ESL 35075 350 mm 75 mm 7404770
1 Stück 64,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AIK ESL 25040 / 7404762
Download