Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 75 mm

Typ AIKU 35075
|
Art.Nr. 7404720
|
EAN 4012195100782

Beschreibung

Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks oder zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 4, 6, 9.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite350 mm
Höhe75 mm
Maß B350 mm
Maß b350 mm
Maß h75 mm

Technische Daten

Nutzquerschnitt248 cm²
Blechstärke Unterteil1 mm
Anzahl der Züge3 St.
Anzahl der steckbaren Trennwände2
Querschnitt Zug a11673 mm²
Querschnitt Zug b2250 mm²
Querschnitt Zug 310908 mm²
Mit Trennwandnein
Geeignet fürDeckel einseitig abgeschrägt
Dimension2400x375x75
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Trennwandbefestigungstecken
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate18,249 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
AIK ESL 35075

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
AIK ESR 35075

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 7404948

Blinddeckel
Typ
AIKF D 35075

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

AIKU 35075
Art.Nr.
7404720
Länge
2400
Breite
350
Höhe
75
Nutzquerschnitt
248