Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm

Art.Nr. 7404716 | EAN 4012195100744

2400 mm
70 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Blechstärke Unterteil 1 mm
Breite 250 mm
Dimension 2400x250x70
Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt
Höhe 70 mm
Länge 2400 mm
Maß b 250 mm
Maß B 250 mm
Maß h 70 mm
Mit Trennwand nein
Nutzquerschnitt 155 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Querschnitt Zug 3 6817 mm²
Querschnitt Zug a 6595 mm²
Querschnitt Zug b 2090 mm²
Trennwandbefestigung stecken
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Nutzquerschnitt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKU 20070 2400 mm 200 mm 70 mm 132 cm² 7404708
2,4 m 113,30 € Preis / 1 m
AIKU 25070 2400 mm 250 mm 70 mm 155 cm² 7404716
2,4 m 116,25 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kanalendstück, linke Seite Kanalendstück, linke Seite AIK ESL 25070 7404766
1 Stück 56,10 € Preis / 1 Stück
Kanalendstück, rechte Seite Kanalendstück, rechte Seite AIK ESR 25070 7404790
1 Stück 56,10 € Preis / 1 Stück
Blinddeckel Blinddeckel AIKF D 25070 7404944
1 Stück 110,70 € Preis / 1 Stück
Geräteeinsatzdeckel für GES2 Geräteeinsatzdeckel für GES2 AIKF DG2 25070 7404976
1 Stück 147,30 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kanaltrennsteg Kanaltrennsteg AIK 6TW 70 7404824
2,4 m 21,55 € Preis / 1 m
Downloads

Download

AIKU 25070 / 7404716
Download