Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm
Art.Nr. 7404712 | EAN 4012195100737
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Blechstärke Unterteil 1 mm Dimension 2400x250x40 Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt Mit Trennwand nein Nutzquerschnitt 81 cm² Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug 3 3571 mm² Querschnitt Zug a 3430 mm² Querschnitt Zug b 1120 mm² Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 40 mm Länge 2400 mm Maß B 250 mm Maß b 250 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKU 25040 / 7404712 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung AIKU 25040 / 7404712 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf