Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 70 mm
Art.Nr. 7404708 | EAN 4012195100720
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Aufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Einbau von Geräteeinsätzen der Nenngröße 2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Blechstärke Unterteil 1 mm Dimension 2400x200x70 Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt Mit Trennwand nein Nutzquerschnitt 132 cm² Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug 3 5167 mm² Querschnitt Zug a 5945 mm² Querschnitt Zug b 2090 mm² Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 70 mm Länge 2400 mm Maß B 200 mm Maß b 200 mm Maß h 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKU 20070 / 7404708 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung AIKU 20070 / 7404708 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf