Aufflur-Installationskanal, Kanalhöhe 40 mm
Art.Nr. 7404700 | EAN 4012195100676
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAufflur-Installationskanal-Unterteil, 1-zügig, für Blind-/Montagedeckel mit einseitiger Abschrägung, mit aufsteckbaren Aluminium-Seitenprofilen zum Auflagern und Befestigen der Kanaldeckel, Bodenwanne mit Haltelaschen für max. 2 einsteckbare, selbstkontaktierende Trennstege und Prägung für Schutzleiteranschlusswinkel. Kanalhöhe geeignet zum Aufbau von Telitanks.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Blechstärke Unterteil 1 mm Breite 150 mm Dimension 2400x150x40 Geeignet für Deckel einseitig abgeschrägt Höhe 40 mm Länge 2400 mm Maß b 150 mm Maß B 150 mm Maß h 40 mm Mit Trennwand nein Nutzquerschnitt 45 cm² Oberfläche bandverzinkt Querschnitt Zug 3 1771 mm² Querschnitt Zug a 1630 mm² Querschnitt Zug b 1120 mm² Trennwandbefestigung stecken Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKU 15040 / 7404700 , 0.16MB , pdf