UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen, 1 Steckdose mit Überspannungsschutz

Art.Nr. 7404686 | EAN 4012196557684

7404686 / UTC4 G W3OR1 Ü
218 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in weiß und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in reinorange mit 16 A. Die Schutzkontakt-Steckdose in reinorange ist durch ein Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 gesichert. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 2
Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Ausführung 3-fach reinweiß/1-fach reinorange
Breite 76 mm
Dimension 208x76x45
Höhe 60 mm
Länge 218 mm
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination sonstige
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 2
Überspannungsschutz ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 G W3OR1 Ü 218 mm 7404686
1 Stück 268,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

UTC4 G W3OR1 Ü / 7404686
Download