UTC4 mit 3+1 Schutzkontakt-Steckdosen
Art.Nr. 7404684 | EAN 4012196557677
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anschlussfertiger Universalträger UTC4 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und eine 33° Schutzkontakt-Steckdose in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Anschlüsse 2 Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Ausführung 3-fach reinweiß/1-fach reinorange Breite 76 mm Dimension 208x76x45 Höhe 60 mm Länge 218 mm Länge der Zuleitung 0,3 m Leitungslänge 300 mm Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Steckdosenkombination 1-fach und 3-fach Stecksystem GST18 Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 2 Überspannungsschutz ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC4 G W3OR1 / 7404684 , 0.19MB , pdf