UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404682 | EAN 4012196557639

218 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über vier vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 1
Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Ausführung 4-fach reinweiß
Breite 76 mm
Dimension 208x76x45
Höhe 60 mm
Länge 218 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination 2x 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 G OR4 218 mm 7404672
1 Stück 79,60 € Preis / 1 Stück
UTC4 G W4 218 mm 7404682
1 Stück 79,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

UTC4 G W4 / 7404682
Download