UTC4 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
Art.Nr. 7404680 | EAN 4012196557646
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Anschlüsse 1 Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Ausführung 3-fach reinweiß Dimension 208x76x45 Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Steckdosenkombination 3-fach Stecksystem GST18 Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 1 Überspannungsschutz nein Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 56 mm Länge 208 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC4 G W3 / 7404680 , 0.35MB , pdf