UTC4 mit 2+2 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Steckdosen mit Überspannungsschutz
Art.Nr. 7404678 | EAN 4012196557622
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9. Die Schutzkontakt-Steckdosen in reinorange sind durch ein Überspannungsschutz-Modul Typ 3 nach DIN EN 61643-11 gesichert.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Anschlüsse 2 Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Ausführung 2-fach_reinweiß/2-fach reinorange Dimension 208x76x45 Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Steckdosenkombination 2-fach und 2-fach mit Überspannungsschutz Stecksystem GST18 Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 2 Überspannungsschutz ja Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 60 mm Länge 218 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC4 G W2OR2 Ü / 7404678 , 0.34MB , pdf