UTC4 mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen
Art.Nr. 7404676 | EAN 4012196557615
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinweiß und zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in reinorange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Anschlüsse 2 Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Ausführung 2-fach_reinweiß/2-fach reinorange Dimension 208x76x45 Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Steckdosenkombination 2x 2-fach Stecksystem GST18 Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 2 Überspannungsschutz nein Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 60 mm Länge 218 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC4 G W2OR2 / 7404676 , 0.27MB , pdf