UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß
Art.Nr. 7404674 | EAN 4012196557585
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und zwei Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von zwei Installationsgeräten der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Anschlüsse 1 Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Ausführung 2-fach reinweiß Breite 76 mm Dimension 208x76x45 Höhe 60 mm Länge 218 mm Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Steckdosenkombination 2-fach Stecksystem GST18 Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 1 Überspannungsschutz nein - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC4 G W2 / 7404674 , 0.28MB , pdf