UTC4 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, orange

Art.Nr. 7404670 | EAN 4012196557561

218 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A und zwei Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von zwei Installationsgeräten der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 1
Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Ausführung 2-fach reinorange
Breite 76 mm
Dimension 208x76x45
Höhe 60 mm
Länge 218 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 G OR2 218 mm 7404670
1 Stück 61,55 € Preis / 1 Stück
UTC4 G W2 218 mm 7404674
1 Stück 61,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

UTC4 G OR2 / 7404670
Download