UTC3 mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen
Art.Nr. 7404664 | EAN 4012196557554
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über drei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Anschlüsse 1 Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Ausführung 3-fach reinweiß Dimension 165x76x45 Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Steckdosenkombination 3-fach Stecksystem GST18 Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 1 Überspannungsschutz nein Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 60 mm Länge 175 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC3 G W3 / 7404664 , 0.28MB , pdf