UTC3 mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
Art.Nr. 7404662 | EAN 4012196557523
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdose und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Serie Modul 45 oder Modul 45connect. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussleitung halogenfrei nein Anzahl der Anschlüsse 1 Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Ausführung 2-fach reinweiß Dimension 165x76x45 Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Steckdosenkombination 2-fach Stecksystem GST18 Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 1 Überspannungsschutz nein Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 60 mm Länge 175 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC3 G W2 / 7404662 , 0.33MB , pdf