UTC3 mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404660 | EAN 4012196557516

7404660 / UTC3 G W2OR1
175 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Anschlussfertiger Universalträger UTC3 mit halogenfreier Anschlussleitung. Er verfügt über zwei vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen in weiß und eine vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdose in orange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 2
Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Ausführung 2-fach reinweiß/1-fach reinorange
Breite 76 mm
Dimension 165x76x45
Höhe 60 mm
Länge 175 mm
Länge der Zuleitung 0,3 m
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination 1-fach und 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 2
Überspannungsschutz nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC3 G W2OR1 175 mm 7404660
1 Stück 111,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

UTC3 G W2OR1 / 7404660
Download