UTC4 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen

Art.Nr. 7404623 | EAN 4012196687831

7404623 / UTC4 W OR2GN1
218 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in minzgrün und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45- oder Modul 45connect-Serie, 250 V~ 16 A.
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdose in minzgrün und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45- oder Modul 45connect-Serie, 250 V~ 16 A.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Ausführung 2-fach reinorange/1-fach minzgrün
Breite 76 mm
Dimension 208x76x45
Höhe 60 mm
Länge 218 mm
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 2
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W OR2GN1 218 mm 7404623
1 Stück 125,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UTC4 W OR2GN1 / 7404623 , 0.18MB , pdf
Download

UTC4 W OR2GN1 / 7404623
Download