UTC4 W mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404619 | EAN 4012196687800

7404619 / UTC4 W W4
218 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß, 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 4 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß, 250 V~ 16 A .


PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Ausführung 4-fach reinweiß
Breite 76 mm
Dimension 208x76x45
Höhe 60 mm
Länge 218 mm
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W W4 218 mm 7404619
1 Stück 79,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UTC4 W W4 / 7404619 , 0.18MB , pdf
Download

UTC4 W W4 / 7404619
Download