UTC4 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404618 | EAN 4012196687794

7404618 / UTC4 W W3
218 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und eine Blindabdeckung für den nachträglichen Einbau von einem Installationsgerät der Modul45.


PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Ausführung 3-fach reinweiß
Breite 76 mm
Dimension 208x76x45
Höhe 60 mm
Länge 218 mm
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 W W3 218 mm 7404618
1 Stück 68,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Konformitätserklärung UTC4 W W3 / 7404618 , 0.18MB , pdf
Download

UTC4 W W3 / 7404618
Download