UTC4 W mit 2+2 Schutzkontakt-Steckdosen
Art.Nr. 7404616 | EAN 4012196687770
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange, 250 V~ 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange, 250 V~ 16 A .
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussleitung halogenfrei ja Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Ausführung 2-fach_reinweiß/2-fach reinorange Dimension 208x76x45 Leitungslänge 300 mm Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Stecksystem WINSTA® MIDI Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 2 Überspannungsschutz nein Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 60 mm Länge 218 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC4 W W2OR2 / 7404616 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung UTC4 W W2OR2 / 7404616 , 0.18MB , pdf