UTC4 W mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß
Art.Nr. 7404615 | EAN 4012196687763
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und 2 Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von 2 Installationsgeräten der Modul45. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß und 2 Blindabdeckungen für den nachträglichen Einbau von 2 Installationsgeräten der Modul45.
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussleitung halogenfrei ja Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Ausführung 2-fach reinweiß Breite 76 mm Dimension 208x76x45 Höhe 60 mm Länge 218 mm Leitungslänge 300 mm Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Stecksystem WINSTA® MIDI Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 1 Überspannungsschutz nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC4 W W2 / 7404615 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung UTC4 W W2 / 7404615 , 0.18MB , pdf