UTC3 W mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß

Art.Nr. 7404611 | EAN 4012196687732

7404611 / UTC3 W W3
175 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.

PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 3 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A.


PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussleitung halogenfrei ja
Anzahl der einbaubaren Geräte 3
Ausführung 3-fach reinweiß
Breite 76 mm
Dimension 165x76x45
Höhe 60 mm
Länge 175 mm
Leitungslänge 300 mm
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Stecksystem WINSTA® MIDI
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC3 W W3 175 mm 7404611
1 Stück 65,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UTC3 W W3 / 7404611 , 0.18MB , pdf
Download

UTC3 W W3 / 7404611
Download