UTC3 W mit 2+1 Schutzkontakt-Steckdosen, weiß und orange
Art.Nr. 7404609 | EAN 4012196687718
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße 2, 4, R4, 6 und R7.
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3–polig, Typ WINSTA® MIDI.
Der anschlussfertige Universalträger UTC3 verfügt über 2 vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in weiß mit 16 A und eine vorinstallierte 33°-Schutzkontaktsteckdosen in orange mit 16 A.
PVC-Anschlussleitung mit Stecker, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussleitung halogenfrei ja Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Ausführung 2-fach reinweiß/1-fach reinorange Breite 76 mm Dimension 165x76x45 Höhe 60 mm Länge 175 mm Leitungslänge 300 mm Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Stecksystem WINSTA® MIDI Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 2 Überspannungsschutz nein Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC3 W W2OR1 / 7404609 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung UTC3 W W2OR1 / 7404609 , 0.18MB , pdf