Schalkörper für eckige Einbaueinheit der Nenngröße 9
Art.Nr. 7404412 | EAN 4012195099901
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchalkörper für Hohlböden mit Estrichaufbau für nivellierbare quadratische Kassetten der Nenngröße 9.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 290 mm Estrichhöhe min. 50 mm Halogenfrei ja Höhe 51,5 mm Länge 290 mm Maß A 345 mm Maß a 245 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Werkstoff Polystyrol - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SK HB 245X245 / 7404412 , 0.16MB , pdf